ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジグソーブレード(金工用) T1018AFP

ジグソーブレード(金工用)【3個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,600
税込単価
6,160

【特長】・スイスの専用工場で生産した品質の高いジグソーブレードです。・折れにく...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    関連品
  • 切断能力:軟鋼板 (mm)
    1.0~3.0
  • JANコード
    3165140704892
  • トラスココード
    167-7771
  • 厚さ(mm)
    1.6
  • 山数
    23
  • 切断能力(mm)パイプ
    150
  • 全長(mm)
    250
  • 有効刃長(mm)
    220
  • 切断能力(mm)サイディングボード
    150
  • 質量(g)
    144.000
  • 材質1
    バイメタル
  • 詳細タイプ
    ジグソーブレード

型番:

T1018AFP
解除
    数量:
    パック (3個入り)

    T1018AFPの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    関連品
    切断能力:軟鋼板(mm)
    1.0~3.0
    JANコード
    3165140704892
    トラスココード
    167-7771
    厚さ(mm)
    1.6
    山数
    23
    切断能力(mm)パイプ
    150
    全長(mm)
    250
    有効刃長(mm)
    220
    切断能力(mm)サイディングボード
    150
    質量(g)
    144.000
    材質1
    バイメタル
    詳細タイプ
    ジグソーブレード
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    T1018AFP
    最小発注数量
    1パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,600
    ( 6,160 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スイスの専用工場で生産した品質の高いジグソーブレードです。
    ・折れにくいバイメタルブレードです。
    【用途】
    ・軟鋼板の切断に。
    【材質】
    ・バイメタル
    【セット内容】
    ・3本入り

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ジグソーブレード(金工用)の型番T1018AFPのページです。 型番T1018AFPに関する仕様情報を記載しております。
    ジグソーブレード(金工用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ジグソーブレード(金工用)
    ジグソーブレード ナイフ刃
    充電ジグソー(18V) 本体のみ
    電子スーパージグソー
    充電ジグソー(10.8V)
    Panasonic 充電ジグソー
    メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュPanasonic
    通常価格5,6002,193 -40,50048,48320,11250,326
    通常出荷日5日目1日目4日目1日目1日目2日目
    商品タイプ関連品--ジグソー充電ジグソー充電ジグソー
    切断能力:軟鋼板(mm)1.0~3.0--1036
    JANコード3165140704892-405995258904631651409599333165140711494-
    トラスココード167-7771-578-7120168-5663494-3228-
    厚さ(mm)1.61.5----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました