17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バンドソー用ノコ刃 RB18NF-14

通常単価(税別)
1,935
税込単価
2,129
通常出荷日:1日目

【特長】・信頼の、メーカー純正品です。【用途】・鋼材・非鉄材。

  • 商品タイプ
    ハンドソー用のこ刃
  • 山数
    14
  • JANコード
    4993005004295
  • トラスココード
    149-2976
  • 全長(mm)
    1770
  • 質量(g)
    100.000
  • 厚さ(mm)
    0.65
  • 材質
    合金
  • 幅(mm)
    13
  • 仕様
    ニューフレックス
  • 適合機種
    RB18、RB18-CV

型番:

18513-14006
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

18513-14006の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンドソー用のこ刃
山数
14
JANコード
4993005004295
トラスココード
149-2976
全長(mm)
1770
質量(g)
100.000
厚さ(mm)
0.65
材質
合金
幅(mm)
13
仕様
ニューフレックス
適合機種
RB18、RB18-CV
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
18513-14006
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,935
( 2,129 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・信頼の、メーカー純正品です。
【用途】
・鋼材・非鉄材。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンドソー用ノコ刃 RB18NF-14の型番18513-14006のページです。 型番18513-14006に関する仕様情報を記載しております。
バンドソー用ノコ刃 RB18NF-14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンドソー用ノコ刃 RB18NF-14
バンドソー用ノコ刃 RB18NF-18
バンドソー用ノコ刃 RB18NF-24
バンドソー用ノコ刃 RB18NFー8
バンドソー(ワンタッチ式平バイス)
バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA
メーカー新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業
通常価格1,9351,9351,9351,935372,075332,250
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目4日目
商品タイプハンドソー用のこ刃ハンドソー用のこ刃ハンドソー用のこ刃ハンドソー用のこ刃バンドソーバンドソー
山数1418248鉄用14山鉄用14山
JANコード499300500429549930050043014993005016083499300501291749930050154204993005015413
トラスココード149-2976149-2977149-2978149-2975759-4020759-4038
全長(mm)177017701770177010171017
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト