17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バンドソー用ノコ刃 SBNF

通常単価(税別)
1,5691,739
税込単価
1,7261,913
通常出荷日:1日目

【特長】・信頼の、メーカー純正品です。【用途】・鋼材・非鉄材。

  • 商品タイプ
    ハンドソー用のこ刃
  • 全長(mm)
    1260
  • 質量(g)
    71.000
  • 厚さ(mm)
    0.65
  • 材質
    合金
  • 幅(mm)
    13
  • 適合機種
    RB120CV、 RB120FV
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

山数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
8
4993005003427
153-2032
10個
18
4993005003458
153-2033
10個
24
4993005003465
153-2030
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,569
( 1,726 )
1日目
1,569
( 1,726 )
1日目
1,739
( 1,913 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・信頼の、メーカー純正品です。
【用途】
・鋼材・非鉄材。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンドソー用ノコ刃 SBNFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンドソー用ノコ刃 SBNF
バンドソー用ノコ刃 SBBM
バンドソー用ノコ刃 RB18BM
バンドソー用ノコ刃 RB18NF-24
バンドソー用ノコ刃 RB18NF-14
バンドソー用ノコ刃 RB18NFー8
メーカー新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業
通常価格1,569-4,500 -5,3451,9351,9351,935
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプハンドソー用のこ刃ハンドソー用のこ刃ハンドソー用のこ刃ハンドソー用のこ刃ハンドソー用のこ刃ハンドソー用のこ刃
全長(mm)126012601770177017701770
質量(g)71.00071.000100.000100.000100.000100.000
厚さ(mm)0.650.650.650.650.650.65
材質合金ハイスハイス合金合金合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト