17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用

通常単価(税別)
10,85913,393特別価格
税込単価
11,94514,732特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。・仮押さえ可能で、スリーブを潰さず電線の差込...

詳細を確認

ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
4952269114263
162-3708
6
1個
4952269114270
162-3706
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,859
( 11,945 )
1日目
13,39312,377
( 13,615 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。
・仮押さえ可能で、スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。
・JIS C9711認証取得商品です。
【用途】
・裸端子・裸スリーブの圧着に。
【材質】
・本体:機械構造用炭素鋼
・グリップ:エラストマー樹脂
・頭部:クロムモリブデン鋼

ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用
裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用圧着工具 P-722
ミニ圧着工具(裸端子用/P.B形スリーブ用) TCP-172
圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-1)
圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-13)
圧着端子専用圧着工具 手動工具(CRIMPFOX6)
メーカーツノダホーザントラスコ中山ミスミミスミミスミ
通常価格10,859-7,4755,7496,56347,06723,099
通常出荷日1日目〜2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適合端子裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子
適応サイズ圧着端子スリーブ:8、14、22、381.25/2mm21.25、2、5.5mm21.25~8mm23.5~5.5mm20.25~6mm2
材質1本体:機械構造用炭素鋼-----
材質2グリップ:エラストマー樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト