17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チッソ用調整器 MRE-21D

チッソ用調整器

通常単価(税別)
26,473
税込単価
29,120

【仕様・規格】:チッソ用調整器

詳細情報を確認する

型番:

MRE-21D
解除
    数量:

    MRE-21Dの仕様・寸法情報

    トラスココード
    159-7816
    質量(g)
    700.000
    タイプ
    二次側ゲージ圧力:0.3MPa迄
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MRE-21D

    トラスココード

    質量(g)

    タイプ

    最小発注数量
    159-7816
    700.000
    二次側ゲージ圧力:0.3MPa迄
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,473
    ( 29,120 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様・規格】:チッソ用調整器

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    チッソ用調整器の型番MRE-21Dのページです。 型番MRE-21Dに関する仕様情報を記載しております。
    チッソ用調整器のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    チッソ用調整器
    チュービングツールセットセット(ミリサイズ用)
    カクダイ スーパーつば出し工具(フレキパイプ用)
    インペリアル フレアリングツール 37°ステンレス用
    100g シリコングリース(高真空シール用)
    ラチェット式フレアリングツール 新冷媒対応
    メーカー文化貿易工業スーパーツールカクダイインペリアルエスコトラスコ中山
    通常価格26,47320,68046,46097,7784,39027,760
    通常出荷日4日目1日目9日目3日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました