17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエイジングツールセット 193-S

スエイジングツールセット

通常単価(税別)
11,267
税込単価
12,394
通常出荷日:4日目

【仕様・規格】:スエイジングツール

  • トラスココード
    157-3990
  • 質量(g)
    5100.0

型番:

193-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

193-Sの仕様・寸法情報

トラスココード
157-3990
質量(g)
5100.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
193-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,267
( 12,394 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様・規格】:スエイジングツール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエイジングツールセットの型番193-Sのページです。 型番193-Sに関する仕様情報を記載しております。
スエイジングツールセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエイジングツールセット
エキスパンダセット 13100BBK
ラチェット式フレアリングツール 新冷媒対応
フレア加工に フレアリングツール645
カクダイ スーパーつば出し工具(フレキパイプ用)
フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)
メーカー文化貿易工業文化貿易工業トラスコ中山アサダカクダイカクダイ
通常価格11,26760,35727,76015,24446,46021,001 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目9日目9日目
トラスココード157-3990859-5328----
質量(g)5100.02800----

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト