17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バッテリー充電器セット

通常単価(税別)
36,97634,894
税込単価
40,67438,383
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・次世代型高出力バッテリーProCORE18V4.0×2個に高速充電器GAL1880CVがつい...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    18
  • JANコード
    3165140952941
  • トラスココード
    168-0221
  • 種類
    電池パック2個+充電器
  • 消費電力(W)
    190
  • 電源(V)
    AC100
  • 容量(Ah)
    4.0
  • 質量(g)
    1560.0
  • 材質1
    バッテリー:ポリアミド樹脂、高密度ポリエチレン
  • 材質2
    充電器:ABS樹脂

型番:

PROCORE18V4S2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PROCORE18V4S2の仕様・寸法情報

電圧(V)
18
JANコード
3165140952941
トラスココード
168-0221
種類
電池パック2個+充電器
消費電力(W)
190
電源(V)
AC100
容量(Ah)
4.0
質量(g)
1560.0
材質1
バッテリー:ポリアミド樹脂、高密度ポリエチレン
材質2
充電器:ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PROCORE18V4S2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,97634,894
( 38,383 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・次世代型高出力バッテリーProCORE18V4.0×2個に高速充電器GAL1880CVがついたお買い得セットです
【材質】
・バッテリー:ポリアミド樹脂、高密度ポリエチレン
・充電器:ABS樹脂
【セット内容】
・電池パック(PROCORE18V4.0)×2個
・充電器(GAL1880CV)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリー充電器セットの型番PROCORE18V4S2のページです。 型番PROCORE18V4S2に関する仕様情報を記載しております。
バッテリー充電器セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリー充電器セット
コードレスドライバードリル(最大トルク150N・m)
ボッシュ コードレスドライバードリル本体のみ
コードレス振動ドライバードリル GSB10.8V-35
コードレスドライバー BOSCHGO-N
コードレスドライバードリル本体のみ
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格36,97685,80022,95039,6007,65019,350
通常出荷日1日目6日目1日目1日目1日目1日目
電圧(V)1818-10.8--
JANコード3165140952941405995260712231651409537574059952515311-4059952515328
トラスココード168-0221389-4694199-2832276-8807-276-8823
種類電池パック2個+充電器-----
消費電力(W)190-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト