ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

36Vマルチボルト コードレスインパクトレンチ本体のみ

通常単価(税別)
40,033
税込単価
44,036
通常出荷日:1日目

【特長】・マルチボルト36V蓄電池対応製品です。・交流100V並みの強力パワー(1100N・m)と優れ...

詳細を確認
  • ソケットは別売です。
  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。

型番:

WR36DA-NN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WR36DA-NNの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
1100
JANコード
4966376265114
トラスココード
159-1763
打撃数(min[[の-1乗]])強
2900
打撃数(min[[の-1乗]])弱
弱2:1800/弱1:1200
打撃数(min[[の-1乗]])中
2300
無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
1500
無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
弱2:900/弱1:600
無負荷回転数(min[[の-1乗]])中
1200
質量(g)
3000.0
差込角(mm)
19
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WR36DA-NN

最大締付トルク

(N・m)

JANコード

トラスココード

打撃数(min[[の-1乗]])強

打撃数(min[[の-1乗]])弱

打撃数(min[[の-1乗]])中

無負荷回転数(min[[の-1乗]])強

無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱

無負荷回転数(min[[の-1乗]])中

質量(g)

差込角(mm)

最小発注数量
1100
4966376265114
159-1763
2900
弱2:1800/弱1:1200
2300
1500
弱2:900/弱1:600
1200
3000.0
19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,033
( 44,036 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチボルト36V蓄電池対応製品です。
・交流100V並みの強力パワー(1100N・m)と優れた操作性を実現しました。
・無段変速スイッチの採用と打撃力4段階切替により幅広い作業に対応可能です。
・フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズです。

ご注意

  • ソケットは別売です。
  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36Vマルチボルト コードレスインパクトレンチ本体のみの型番WR36DA-NNのページです。 型番WR36DA-NNに関する仕様情報を記載しております。
36Vマルチボルト コードレスインパクトレンチ本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36Vマルチボルト コードレスインパクトレンチ本体のみ
コードレスインパクトレンチ マルチボルトセット
ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)本体のみ
ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)本体のみ
ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)ロングタイプ 本体のみ
18V充電コードレスインパクトレンチ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ベッセル
通常価格40,03396,25026,80719,404 -27,469101,823
通常出荷日1日目1日目2日目4日目4日目1日目
よく一緒に購入される商品

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト