17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングコンビネーションレンチ 新やり形ヘッド

通常単価(税別)
9,670
税込単価
10,637
通常出荷日:1日目

【特長】・スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。・めがね側口径部は応力の集中...

詳細を確認
  • 二面幅寸法 (mm)
    24
  • トラスココード
    167-6446
  • JANコード
    4989433319902
  • 質量(g)
    380.000
  • 材質1
    特殊工具鋼

型番:

NMS2L-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NMS2L-24の仕様・寸法情報

二面幅寸法(mm)
24
トラスココード
167-6446
JANコード
4989433319902
質量(g)
380.000
材質1
特殊工具鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NMS2L-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,670
( 10,637 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。
・めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。
・スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
【用途】
・ボルトナットの締め緩め作業に。
【材質】
・特殊工具鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングコンビネーションレンチ 新やり形ヘッドの型番NMS2L-24のページです。 型番NMS2L-24に関する仕様情報を記載しております。
ロングコンビネーションレンチ 新やり形ヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングコンビネーションレンチ 新やり形ヘッド
ロングコンビネーションレンチ
アングルヘッド スパナ
アングルヘッド スパナセットセット
超ロングストレートめがねレンチセットセット
超ロングストレートめがねレンチ
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格9,6704,805 -4,77831,86249,0175,035
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
二面幅寸法(mm)24-10×10---
トラスココード167-6446-807-0936807-0946807-0585807-0465
JANコード4989433319902-4989433407784498943340788349894333111114989433311043
質量(g)380.000-38440.0001400.00065
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト