17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

キューブレベル
エビス
角度計付丸型アイベル水平器
アカツキ製作所
キーレス振動ドリル
ボッシュ

28.8Vハンマードリル用水平器

通常単価(税別)
2,400
税込単価
2,640
通常出荷日:5日目

【特長】水平、垂直穴あけ時に便利です。・EZ7881、EZ7880の深さアジャスターに取り付け可能

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水平器
  • 適合機種
    EZ7880、EZ7881
  • JANコード
    4549980232460
  • トラスココード
    164-1387
  • 質量 (g)
    28

型番:

EZ9X401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ9X401の仕様・寸法情報

商品タイプ
水平器
適合機種
EZ7880、EZ7881
JANコード
4549980232460
トラスココード
164-1387
質量(g)
28
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ9X401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,400
( 2,640 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
水平、垂直穴あけ時に便利です。
・EZ7881、EZ7880の深さアジャスターに取り付け可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

28.8Vハンマードリル用水平器の型番EZ9X401のページです。 型番EZ9X401に関する仕様情報を記載しております。
28.8Vハンマードリル用水平器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
28.8Vハンマードリル用水平器
プラスチックケース EZ7881用
集塵システム EZ7881用
充電ハンマードリル(18V) EZ1HD1X-B
maxジョイントチップ付280
ハンマードリル
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicボッシュボッシュ
通常価格2,4009,54927,22273,81234,05996,599
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプ水平器-----
適合機種EZ7880、EZ7881-----
JANコード4549980232460-----
トラスココード164-1387-----
質量(g)28-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト