17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

OIML用 円盤型分銅収納ケース(プラスチックケース)

通常単価(税別)
4,7007,500
税込単価
5,1708,250
通常出荷日:3日目~9日目

【特長】デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのOIML用円盤型分銅収納ケースです。

  • 主要用途
    周辺機器
  • 種類
    オプション
  • 詳細タイプ
    円盤型OIML用分銅単品ケース(プラスチック製)

ご注意

  • OIML型分銅用のプラスチックケースです。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 対応分銅詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

対応分銅詳細

最小発注数量
1000g
1個
2000g
1個
5000g
1個
10g
1個
20g
1個
50g
1個
100g
1個
500g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,400
( 7,040 )
9日目
6,400
( 7,040 )
9日目
7,500
( 8,250 )
9日目
4,700
( 5,170 )
3日目
4,700
( 5,170 )
3日目
5,000
( 5,500 )
9日目
5,000
( 5,500 )
9日目
5,300
( 5,830 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのOIML用円盤型分銅収納ケースです。

ご注意

  • OIML型分銅用のプラスチックケースです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OIML用 円盤型分銅収納ケース(プラスチックケース)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OIML用 円盤型分銅収納ケース(プラスチックケース)
JISマーク付OIML型円筒分銅
枕型分銅(ステンレス製)F2級
枕型分銅(鋳鉄製)M1級
分銅用プラスチックピンセット
OIML型円筒分銅
メーカー新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子
通常価格4,700-13,99149,926 -40,507 -1,08911,000 -
通常出荷日3日目〜10日目1日目1日目8日目10日目〜
主要用途周辺機器周辺機器周辺機器周辺機器周辺機器周辺機器
種類オプション本体オプションオプション-本体
詳細タイプ円盤型OIML用分銅単品ケース(プラスチック製)M1級(2級)分銅F2級M1級板状分銅用-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分銅カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト