17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サーマルワイヤーストリッパー FT-802

通常単価(税別)
67,618
税込単価
74,380
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・JERG-0-0039に適合。・熱式で、より高品質、精密な被覆処理を実現。・標準ブレードで極...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    セット品
  • セット内容
    本体 (ワイヤー材質表示シール付き)、ハンドル FT-8004(リードアジャスター付き)、 六角穴付き止めねじ(M2.5×2.5、2コ)、六角レンチ (1.27mm)、電源コード、 取扱説明書、登録書 (3年保証)※

型番:

FT802-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

サーマルワイヤーストリッパー FT-802

FT802-81

FT8004-81

B5242

B5243

FT8003-81

FT8003-82

C5034

FT802-81の仕様・寸法情報

商品タイプ
セット品
セット内容
本体 (ワイヤー材質表示シール付き)、ハンドル FT-8004(リードアジャスター付き)、 六角穴付き止めねじ(M2.5×2.5、2コ)、六角レンチ (1.27mm)、電源コード、 取扱説明書、登録書 (3年保証)※

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
FT802-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,618
( 74,380 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・JERG-0-0039に適合。
・熱式で、より高品質、精密な被覆処理を実現。
・標準ブレードで極細AWG38にも対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーマルワイヤーストリッパー FT-802の型番FT802-81のページです。 型番FT802-81に関する仕様情報を記載しております。
サーマルワイヤーストリッパー FT-802のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーマルワイヤーストリッパー FT-802
FT-8003用こて台
ワイヤーストリッパー FT-801用こて台
部品リード加工具 ディップライナー FTシリーズ
FM-2029・FT-8003用こて台 C1580
部品リード加工機 153・154
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格67,6187,5995,9715,357 -9,537108,188
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目〜
商品タイプセット品こて台(オプション)こて台ディップライナーこて台手動式リードフォーマー
セット内容本体 (ワイヤー材質表示シール付き)、ハンドル FT-8004(リードアジャスター付き)、 六角穴付き止めねじ(M2.5×2.5、2コ)、六角レンチ (1.27mm)、電源コード、 取扱説明書、登録書 (3年保証)※-----
よく一緒に購入される商品

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト