ツール用品技術窓口

赤外線放射温度計550VD

通常単価(税別)
15,460
税込単価
17,006
通常出荷日:4日目

【特長】・レーザーポイント機能付です。・消費生活用製品安全法(PSC)適合品です。・放射温度、周囲環境...

詳細を確認
  • 測定温度範囲 (℃)
    -30~550 / -30~+550
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 奥行(mm)
    20.6
  • 高さ(mm)
    116.6
  • 幅(mm)
    50
  • インターフェース
    なし
  • 校正書類
    発行可能
  • JANコード
    4954183168667
  • 質量(g)
    128.000
  • トラスココード
    167-2438
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 測定視野(mm)
    Φ25/150
  • 照準レーザ
    クラス2(JIS C6802:2011)
  • 測定精度(℃)
    ±2℃(-30~+100℃)
  • 使用温湿度
    0~+50℃ 70%RH(ただし結露なきこと)
  • 付属品
    取扱説明書兼保証書

ご注意

  • 工業・産業用向け放射温度計ですので体温の測定にはご使用いただけません。
  • 本機に付属の乾電池は出荷時の動作確認用です。
  • 初めてご使用いただく際は必ず新しい電池と交換してください。

型番:

IT550VD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IT550VDの仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
-30~550 / -30~+550
温度最小表示(℃)
0.1
奥行(mm)
20.6
高さ(mm)
116.6
幅(mm)
50
インターフェース
なし
校正書類
発行可能
JANコード
4954183168667
質量(g)
128.000
トラスココード
167-2438
材質1
ABS樹脂
測定視野(mm)
Φ25/150
照準レーザ
クラス2(JIS C6802:2011)
測定精度(℃)
±2℃(-30~+100℃)
使用温湿度
0~+50℃ 70%RH(ただし結露なきこと)
付属品
取扱説明書兼保証書

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
IT550VD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,460
( 17,006 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザーポイント機能付です。
・消費生活用製品安全法(PSC)適合品です。
・放射温度、周囲環境温度、放射温度と周囲環境温度の差分温度を同時に表示できます。
・最大値、最小値、平均値機能付です。
【用途】
・空調設備吹き出し口の温度測定に。

ご注意

  • 工業・産業用向け放射温度計ですので体温の測定にはご使用いただけません。
  • 本機に付属の乾電池は出荷時の動作確認用です。
  • 初めてご使用いただく際は必ず新しい電池と交換してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外線放射温度計550VDの型番IT550VDのページです。 型番IT550VDに関する仕様情報を記載しております。
赤外線放射温度計550VDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外線放射温度計550VD
赤外線放射温度計500F
デジタル温湿度計(TH-133)
赤外線放射温度計
-50~+550℃ 放射温度計(UVライト付)
放射温度計 FT3701
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSエー・アンド・デイエスコ日置電機
通常価格15,4608,23226,95010,28917,50133,061
通常出荷日4日目2日目2日目1日目1日目6日目
測定温度範囲(℃)-30~550 / -30~+550-50~500 / -50~+5000~60-60~500-50~550-60.0~760.0
温度最小表示(℃)0.10.10.10.1/10.10.1
奥行(mm)20.688.520.6---
高さ(mm)116.6134115.5---
幅(mm)503650---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト