17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル温湿度計「ルミール」 ホワイト O-423WT

デジタル温湿度計「ルミール」 ホワイト

通常単価(税別)
2,492
税込単価
2,741
通常出荷日:2日目

【特長】・熱中症・インフルエンザの危険度目安をランプでお知らせします・ランプのON/OFFの切替が可能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度計
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    10~99
  • 湿度最小表示 (%RH)
    1
  • ホワイト
  • 奥行(mm)
    18
  • 高さ(mm)
    103
  • 幅(mm)
    103
  • 質量(g)
    93.000

型番:

O-423WT
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型番測定温度範囲(℃)温度最小表示(℃)測定湿度範囲(%RH)湿度最小表示(%RH)奥行(mm)高さ(mm)
O-423WTー9.9℃~50.0℃0.110~99%118103

O-423WTの仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定温度範囲(℃)
-9.9~50.0
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
10~99
湿度最小表示(%RH)
1
ホワイト
奥行(mm)
18
高さ(mm)
103
幅(mm)
103
質量(g)
93.000
トラスココード
468-9484
測定温度範囲(℃)
-9.9~50
電源(V)
単4形乾電池
湿度表示範囲(%RH)
10~99
材質1
●●
JANコード
4536117040814

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
O-423WT

測定温度範囲

(℃)

トラスココード

測定温度範囲(℃)

電源(V)

湿度表示範囲(%RH)

材質1

JANコード

最小発注数量
-9.9~50.0
468-9484
-9.9~50
単4形乾電池
10~99
●●
4536117040814
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,492
( 2,741 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中症・インフルエンザの危険度目安をランプでお知らせします
・ランプのON/OFFの切替が可能です
・便利な壁掛けフック穴&スタンド付きです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル温湿度計「ルミール」 ホワイトの型番O-423WTのページです。 型番O-423WTに関する仕様情報を記載しております。
デジタル温湿度計「ルミール」 ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温湿度計「ルミール」 ホワイト
ソーラーデジタル温湿度計
温湿度センサ
デジタル温湿度計 Smart A
デジタル温湿度計(コンパクトタイプ)
デジタル温湿度計 TT-538シリーズ
メーカードリテック佐藤計量器製作所ケニスシンワ測定カスタムタニタ
通常価格2,4925,40016,0004,42221,6905,050 -
通常出荷日2日目3日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ温湿度計温湿度計その他アクセサリ温湿度計温湿度計温湿度計
温度最小表示(℃)0.11-250.10.10.1
測定湿度範囲(%RH)10~9920~950~9930~955~9520~95
湿度最小表示(%RH)11010.11
ホワイト-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト