17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

乾湿計 SK式1号
東京硝子器械
振動計 VB-8201HA
A-Gas Japan(旧FUSO)
石油類試験用ガラス製温度計
アズワン
板付乾湿計(フック箱) (1518-00) 1518-00

板付乾湿計(フック箱) (1518-00)

通常単価(税別)
2,520
税込単価
2,772
通常出荷日:9日目

乾球と湿球の表示液を赤と青に色分けしました。 ベースは木製、乾湿計のベーシックタイプです。

  • 測定温度範囲 (℃)
    -30~50℃
  • トラスココード
    166-4299
  • JANコード
    4974425065806
  • 質量(g)
    125.000
  • 奥行(mm)
    29
  • 高さ(mm)
    271
  • 幅(mm)
    79
  • 仕様:タイプ
    壁掛け型

型番:

1518-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1518-00の仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
-30~50℃
トラスココード
166-4299
JANコード
4974425065806
質量(g)
125.000
奥行(mm)
29
高さ(mm)
271
幅(mm)
79
仕様:タイプ
壁掛け型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
1518-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,520
( 2,772 )
9日目

詳細情報

基本情報

乾球と湿球の表示液を赤と青に色分けしました。 
ベースは木製、乾湿計のベーシックタイプです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

板付乾湿計(フック箱) (1518-00)の型番1518-00のページです。 型番1518-00に関する仕様情報を記載しております。
板付乾湿計(フック箱) (1518-00)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板付乾湿計(フック箱) (1518-00)
防水型放射温度計
防水型デジタル温度計 HACCP機能
防滴型デジタル温度計 PC-9225 (1754-00)
棒状標準温度計
シャトー温度計
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格2,52013,7009,900 -3,46846,3174,652
通常出荷日9日目4日目1日目7日目3日目7日目
測定温度範囲(℃)-30~50℃-60~550--30~200-50~0℃-30~50
トラスココード166-4299149-6949-166-4349166-4294857-8196
JANコード49744250658064974425826902-497442517541349744250140024974425396405
質量(g)125.000196-34.00027.000300.000
奥行(mm)2980----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト