17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バイメタル式温度計BM-T-75S

通常単価(税別)
10,83712,336特別価格
税込単価
11,92113,570特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・ケース・ねじ・感温部の材質が全てステンレス製(SUS304)ですので、防錆、防食に優れていま...

詳細を確認
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)透明板:ガラス
  • 材質2
    透明板:ガラス
  • ケース外径(mm)
    80
  • 感温部径(mm)
    8
  • 特長
    ケース・ねじ・感温部の材質が全てステンレス製(SUS304)ですので、防錆、防食に優れています。
  • 仕様:タイプ
    ねじ規格:R1/2
  • 用途
    配管内温度管理、釜内温度管理に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

測定温度範囲

(℃)

トラスココード

JANコード

質量(g)

感温部寸法

(mm)

最小発注数量
-30~50
166-2758
4974425175000
240
φ8×60
1個
-30~50
166-2780
4974425175109
245
φ8×100
1個
-30~50
166-4330
4974425175208
250.000
φ8×150
1個
0~100
166-4307
4974425175307
240
φ8×50
1個
0~100
166-2741
4974425175406
245
φ8×100
1個
0~100
166-4353
4974425175505
250.000
φ8×150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,724
( 12,896 )
7日目
11,724
( 12,896 )
7日目
12,336
( 13,570 )
7日目
10,8379,855
( 10,841 )
1日目
10,83810,120
( 11,132 )
9日目
11,34010,691
( 11,760 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケース・ねじ・感温部の材質が全てステンレス製(SUS304)ですので、防錆、防食に優れています。
【用途】
・配管内温度管理、釜内温度管理に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイメタル式温度計BM-T-75Sのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製造
5
満足度:5.0
この型番なかなか購入できないのでラインナップ豊富で助かります。 短納期でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイメタル式温度計BM-T-75S
バイメタル式温度計BM-S-90S
バイメタル式温度計BM-T-75P
バイメタル式温度計BM-S-75Pシリーズ
バイメタル式温度計 BM-T-100P
棒状標準温度計
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格10,837-23,073 -7,686 -9,294 -8,490 -46,317
通常出荷日1日目〜7日目4日目〜7日目〜1日目〜3日目
材質1ステンレス(SUS304)透明板:ガラスステンレス(SUS304)ケース:プラスチック(ポリアミド樹脂:PA)、感温部・取付ネジ:BS(真鍮メッキ)、透明板:ガラスケース:プラスチック(ポリアミド樹脂:PA)、感温部・取付ネジ:BS(真鍮メッキ)、透明板:ガラス真鍮メッキガラス
材質2透明板:ガラス透明板:ガラス---水銀
ケース外径(mm)801038787110-
感温部径(mm)8888--
特長ケース・ねじ・感温部の材質が全てステンレス製(SUS304)ですので、防錆、防食に優れています。ケース・ねじ・感温部の材質が全てステンレス製(SUS304)ですので、防錆、防食に優れています。感温部・取付ねじ材質:真鍮メッキです。ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。感温部・取付ねじ材質:真鍮メッキです。感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。-
よく一緒に購入される商品

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト