17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バイメタル式表面温度計 サーモペッター

通常単価(税別)
14,93416,256特別価格
税込単価
16,42717,882特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・被測温物の表面温度を測定する温度計です。・便利なマグネット付きです。

  • 質量(g)
    105.000
  • 寸法(mm)
    φ64×16
  • 特長
    マグネット付き
  • 感温部寸法 (mm)
    φ25×7
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

測定温度範囲

(℃)

温度最小表示

(℃)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
0~200
2
149-6950
4974425189502
1個
0~400
5
149-6970
4974425189601
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,93414,344
( 15,778 )
1日目
16,25613,994
( 15,393 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・被測温物の表面温度を測定する温度計です。
・便利なマグネット付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイメタル式表面温度計 サーモペッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイメタル式表面温度計 サーモペッター
隔測指示温度計(液体膨張式)
バイメタル式温度計 BM-T-75P
アスファルト用 温度計
冷蔵庫用温度計チェッカーメイト
隔測式温度計 LB-150S
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格14,934-28,261 -9,2897,770 -4,87047,161 -
通常出荷日1日目1日目〜7日目1日目4日目7日目
質量(g)105.000900.000325.000-70.0001400.0
寸法(mm)φ64×16-----
特長マグネット付きケース、ねじ、感温部の材質がすべてステンレス(SUS304)ですので、防錆、防食に優れています。-感温部(ステンレス(SUS304))をアスファルトなどに突き刺して測定する温度計です。アスファルト舗装時の温度管理に適しています。--
感温部寸法(mm)φ25×712×100φ8×508×200-φ12×100
よく一緒に購入される商品

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト