17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防滴型デジタル温度計 PC-9225 (1754-00) PC-9225

防滴型デジタル温度計 PC-9225 (1754-00)

通常単価(税別)
3,7993,467
税込単価
4,1793,814
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・持ちやすい本体形状とセンサ部保護用のセンサキャップ付です。

  • 商品タイプ
    棒状温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -30~200
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1/1
  • トラスココード
    166-4349
  • JANコード
    4974425175413
  • 質量(g)
    34.000
  • 全長(mm)
    188
  • 長さ
    188mm
  • 電源(V)
    ボタン電池LR44×1個
  • 感温部寸法 (mm)
    φ3.5×85
  • 仕様
    最高最低温度表示機能、ホールド機能、オートパワーオフ機能
  • 備考
    表示部寸法:50×(t)16

型番:

PC-9225
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PC-9225の仕様・寸法情報

商品タイプ
棒状温度計
測定温度範囲(℃)
-30~200
温度最小表示(℃)
0.1/1
トラスココード
166-4349
JANコード
4974425175413
質量(g)
34.000
全長(mm)
188
長さ
188mm
電源(V)
ボタン電池LR44×1個
感温部寸法(mm)
φ3.5×85
仕様
最高最低温度表示機能、ホールド機能、オートパワーオフ機能
備考
表示部寸法:50×(t)16

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PC-9225
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,7993,467
( 3,814 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ちやすい本体形状とセンサ部保護用のセンサキャップ付です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防滴型デジタル温度計 PC-9225 (1754-00)の型番PC-9225のページです。 型番PC-9225に関する仕様情報を記載しております。
防滴型デジタル温度計 PC-9225 (1754-00)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防滴型デジタル温度計 PC-9225 (1754-00)
防水型放射温度計
コードレス温湿度表示器用分離型センサー SK-M350R-TRH-S2
コードレス温湿度表示器用一体型センサー SK-M350R-TRH-S1
デジタル温度計(熱電対Kタイプ) SK-1110
温度表示計(ワイヤレスタイプ)センサー
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格3,79913,700104,74598,58911,68174,977
通常出荷日7日目4日目6日目1日目1日目1日目
商品タイプ棒状温度計放射温度計温湿度計(外部センサータイプ)温湿度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)-30~200-60~550-10.0~60.0-10.0~60.0-50~1300-20.0~60.0
温度最小表示(℃)0.1/10.10.10.10.10.1
トラスココード166-4349149-6949479-7051479-7043451-0151479-7060
JANコード497442517541349744258269024974425800490497442580048349744255830964974425800438

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト