17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SK-1260・SK-500B専用プリンタ用(8009-82)チャート紙 8009-82

SK-1260・SK-500B専用プリンタ用(8009-82)チャート紙【10個入り】

通常単価(税別)
9,300
税込単価
10,230
通常出荷日:7日目

【特長】・デジタル気圧計 SK-500B専用プリンタ用チャート紙です。・10巻入りです。【用途】・放射...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他アクセサリ
  • トラスココード
    166-2756
  • JANコード
    4974425582709
  • 質量(g)
    2000
  • 材質1
    感熱紙
  • 奥行(mm)
    120
  • 高さ(mm)
    110
  • 幅(mm)
    250

型番:

8009-82
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

8009-82の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
トラスココード
166-2756
JANコード
4974425582709
質量(g)
2000
材質1
感熱紙
奥行(mm)
120
高さ(mm)
110
幅(mm)
250

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
8009-82
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,300
( 10,230 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル気圧計 SK-500B専用プリンタ用チャート紙です。
・10巻入りです。
【用途】
・放射線施設のある病院に。
・自動車関係、航空関係、JCSS校正工場などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SK-1260・SK-500B専用プリンタ用(8009-82)チャート紙の型番8009-82のページです。 型番8009-82に関する仕様情報を記載しております。
SK-1260・SK-500B専用プリンタ用(8009-82)チャート紙のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
パラメータの記録
3
満足度:3.0
パラメータの記録用に使用しました。 対象機器に合うチャート紙で問題なく使用できています。 価格がもっと安くなるとあり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SK-1260・SK-500B専用プリンタ用(8009-82)チャート紙
無線温度ロガー 親機・中継器 SK-L700R
赤外線サーモカメラ
防水型放射温度計
最高最低温度計
防水型デジタル温度計 HACCP機能
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格9,3005,743 -49,80013,7004,5229,900 -
通常出荷日7日目1日目〜4日目4日目1日目1日目
商品タイプその他アクセサリ--放射温度計--
トラスココード166-2756-530-9659149-6949511-6981-
JANコード4974425582709-497442580188649744258269024974425801633-
質量(g)2000-174.00019671.000-
材質1感熱紙-ABS樹脂、TPE樹脂ABS樹脂、シリコン樹脂本体:ABS樹脂(抗菌剤入り)、シリコンゴム-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト