17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

佐藤 低温域高精度測定センサ(SK-270WP用)

通常単価(税別)
11,965
税込単価
13,162
通常出荷日:1日目

低温域測定時に高精度なSK-270WP用のステンレス製低温域高精度測定センサ。

  • 商品タイプ
    中心温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -40~40
  • 使用温度範囲 (℃)
    -40~40
  • 防滴・防水機能
    防水
  • 詳細タイプ
    サーミスタ
  • トラスココード
    137-2838
  • 防水性
    IPX7
  • JANコード
    4974425801305
  • 質量(g)
    123
  • 材質1
    ステンレス
  • プローブ長(mm)
    3×100
  • 寸法(mm)
    φ3×100
  • 長さ
    φ3×100mm

型番:

S270WP-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S270WP-06の仕様・寸法情報

商品タイプ
中心温度計
測定温度範囲(℃)
-40~40
使用温度範囲(℃)
-40~40
防滴・防水機能
防水
詳細タイプ
サーミスタ
トラスココード
137-2838
防水性
IPX7
JANコード
4974425801305
質量(g)
123
材質1
ステンレス
プローブ長(mm)
3×100
寸法(mm)
φ3×100
長さ
φ3×100mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S270WP-06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,965
( 13,162 )
1日目

詳細情報

基本情報

低温域測定時に高精度なSK-270WP用のステンレス製低温域高精度測定センサ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

佐藤 低温域高精度測定センサ(SK-270WP用)の型番S270WP-06のページです。 型番S270WP-06に関する仕様情報を記載しております。
佐藤 低温域高精度測定センサ(SK-270WP用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
佐藤 低温域高精度測定センサ(SK-270WP用)
タスコ 高精度放射温度計 TA410S
佐藤計量器製作所 防水型無線温度計
タブレット用サーモグラフィー
-40~+250℃ 食品用温度計(防水型)
-60℃~550℃放射温度計(食品用)EA701XE-3A
メーカー佐藤計量器製作所アズワンアズワンケニスエスコエスコ
通常価格11,96564,37119,400 -62,00019,15913,420
通常出荷日1日目15日目1日目〜8日目1日目2日目
商品タイプ中心温度計放射温度計温度計(外部センサータイプ)サーモグラフィカメラ温度計(外部センサータイプ)放射温度計
測定温度範囲(℃)-40~40-50~500--20~400-40~250-60~550
使用温度範囲(℃)-40~400~50-10~600~35-10~600~50
防滴・防水機能防水なし防水なし防水防水
詳細タイプサーミスタ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト