17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バイメタル式温度計 BM-T-75P BM-T-75P-1

バイメタル式温度計 BM-T-75P

通常単価(税別)
9,2897,830
税込単価
10,2188,613
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・感温部・取付ねじ材質:真鍮メッキです。・ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに...

詳細を確認
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~50
  • 外径 (mm)
    87
  • トラスココード
    166-4273
  • JANコード
    4974425200016
  • 質量(g)
    325.000
  • 材質1
    ケース:プラスチック(ポリアミド樹脂:PA)、感温部・取付ネジ:BS(真鍮メッキ)、透明板:ガラス
  • 感温部寸法 (mm)
    φ8×50
  • 仕様
    ねじ規格:R1/2

型番:

BM-T-75P-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BM-T-75P-1の仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
0~50
外径(mm)
87
トラスココード
166-4273
JANコード
4974425200016
質量(g)
325.000
材質1
ケース:プラスチック(ポリアミド樹脂:PA)、感温部・取付ネジ:BS(真鍮メッキ)、透明板:ガラス
感温部寸法(mm)
φ8×50
仕様
ねじ規格:R1/2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
BM-T-75P-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,2897,830
( 8,613 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・感温部・取付ねじ材質:真鍮メッキです。
・ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
【用途】
・配管内温度管理、釜内温度管理に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バイメタル式温度計 BM-T-75Pの型番BM-T-75P-1のページです。 型番BM-T-75P-1に関する仕様情報を記載しております。
バイメタル式温度計 BM-T-75Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイメタル式温度計 BM-T-75P
棒状標準温度計
堆肥用バイメタル温度計
防水型放射温度計
シャトー温度計
冷蔵庫用温度計チェッカーメイト
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格9,28946,3179,66513,7005,0994,870
通常出荷日7日目3日目2日目4日目7日目4日目
測定温度範囲(℃)0~50-50~0℃0~120-60~550-30~50-40~50 / -40~50
外径(mm)876~7----
トラスココード166-4273166-4294805-1052149-6949857-8196838-2018
JANコード497442520001649744250140024974425399901497442582690249744253964054974425057108
質量(g)325.00027.000210.000196300.00070.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト