17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

洗えるクッキングスケール KW220/KW320

洗えるクッキングスケール KW220/KW320
通常単価(税別)
7,46012,515特別価格
税込単価
8,20613,767特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・0.1g単位の計量が可能な微量モードで、細かな計量に便利・防水仕様で丸洗いが可能

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
2000
175-3973
554.000
1個
3000
175-3910
581.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,4606,024
( 6,626 )
4日目
12,5159,639
( 10,603 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.1g単位の計量が可能な微量モードで、細かな計量に便利
・防水仕様で丸洗いが可能

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

洗えるクッキングスケール KW220/KW320のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗えるクッキングスケール KW220/KW320
洗えるクッキングスケール KW201
デジタルクッキングスケール KJ-114
体組成計 BC764WH
体組成計 BC-768
体組成計 インナースキャンデュアル RD-916
メーカータニタタニタタニタタニタタニタタニタ
通常価格7,460-4,4473,4357,12916,50132,400
通常出荷日4日目4日目4日目5日目5日目5日目
奥行(mm)216194170---
高さ(mm)403927362731
幅(mm)143122120---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト