ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

洗えるクッキングスケール KW301

洗えるクッキングスケール KW301 KW-301IV
通常単価(税別)
6,664
税込単価
7,330
通常出荷日:4日目

【特長】・防水仕様で丸洗いが可能・電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、...

詳細を確認

型番:

KW-301IV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KW-301IVの仕様・寸法情報

ひょう量(g)
3000
トラスココード
175-5473
奥行(mm)
194
高さ(mm)
39
幅(mm)
122
質量(g)
383.000
JANコード
4904785717602
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KW-301IV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,664
( 7,330 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水仕様で丸洗いが可能
・電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

洗えるクッキングスケール KW301の型番KW-301IVのページです。 型番KW-301IVに関する仕様情報を記載しております。
洗えるクッキングスケール KW301のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗えるクッキングスケール KW301
洗えるクッキングスケール KW201
デジタルクッキングスケール KJ-114
洗えるクッキングスケール KW220/KW320
体組成計 BC764WH
体組成計 インナースキャンデュアル RD-916
メーカータニタタニタタニタタニタタニタタニタ
通常価格6,6645,0882,1876,199 -6,47726,970
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目5日目
ひょう量(g)300020001000-150000180000
トラスココード175-5473---267-2150-
奥行(mm)194194170216--
高さ(mm)393927403631
幅(mm)122122120143--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました