17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルクッキングスケール KJ212(角型)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタルクッキングスケール KJ212(角型)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KJ-212BL

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・0.1g単位の計量が可能な微量モードで、細かな計量に便利
・見やすい文字高28mmの大型表示

指定中の仕様・寸法情報

ひょう量(g)
2000
ブルー
トラスココード
175-3901
奥行(mm)
196
高さ(mm)
27
幅(mm)
130
質量(g)
361.000
載皿寸法(mm)
127×127
JANコード
4904785713147
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト