ファクトリーサプライ用品技術窓口

有効塩素濃度測定キット AQ-201P型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,346
税込単価
47,681

【特長】・食品衛生管理対策用として、現場の水道水等の低濃度の残留塩素濃度を測定...

詳細情報を確認する
  • 測定範囲 (mg/L)
    0~2.00
  • 測定項目
    有効塩素濃度
  • トラスココード
    162-9246
  • JANコード
    4589988663996
  • 質量(g)
    250.000
  • 奥行(mm)
    142
  • 高さ(mm)
    63
  • 測定波長(nm)
    511±2
  • 幅(mm)
    70
  • 分解能(mg/L)
    残留塩素
  • 測定範囲(mg/L)
    0~2
  • 検水量(ml)
    10
  • 電源(V)
    単4乾電池×4本

型番:

080560-2010
解除
    数量:

    080560-2010の仕様・寸法情報

    測定範囲(mg/L)
    0~2.00
    測定項目
    有効塩素濃度
    トラスココード
    162-9246
    JANコード
    4589988663996
    質量(g)
    250.000
    奥行(mm)
    142
    高さ(mm)
    63
    測定波長(nm)
    511±2
    幅(mm)
    70
    分解能(mg/L)
    残留塩素
    測定範囲(mg/L)
    0~2
    検水量(ml)
    10
    電源(V)
    単4乾電池×4本
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    080560-2010
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    43,346
    ( 47,681 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・食品衛生管理対策用として、現場の水道水等の低濃度の残留塩素濃度を測定できます。
    ・PET製試料セルを採用しているためガラス製品の持ち込みが禁止されているエリアでも使用可能です。
    【用途】
    ・現場の水道水等の低濃度の残留塩素濃度を測定に。
    ・HACCP・食品衛生管理対策用として。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    有効塩素濃度測定キット AQ-201P型の型番080560-2010のページです。 型番080560-2010に関する仕様情報を記載しております。
    有効塩素濃度測定キット AQ-201P型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    有効塩素濃度測定キット AQ-201P型
    有効塩素濃度測定キット AQ-202P型
    残留塩素測定器 中濃度用 本体
    高濃度有効塩素計
    [防水型] 残留塩素計
    ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計(超高濃度 全塩素/低濃度 遊離塩素)
    メーカー柴田科学柴田科学柴田科学ケニスエスコアズワン
    通常価格43,34651,16713,00085,50039,36460,865 -
    通常出荷日1日目1日目2日目11日目1日目7日目
    測定範囲(mg/L)0~2.00-2.0~100~3000.00~10.00全塩素:0~500(ppm)、遊離塩素:0.00~5.00(ppm)(粉末試薬を使用した場合)、0.00~2.00(錠剤試薬を使用した場合)
    測定項目有効塩素濃度総残留塩素----
    トラスココード162-9246136-1584344-9162---
    JANコード458998866399645899886531954589988668243---
    質量(g)250.000250.000300.0---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました