17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

コンパクト電子天びん ナビゲーター

通常単価(税別)
38,69660,107特別価格
税込単価
42,56666,118特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・幅広いレンジをカバーするコンパクト電子天びんの決定版です。【用途】・タフに使いたい天びんをお...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

電源

トラスココード

載皿寸法(mm)

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

最小目盛(g)

寸法(mm)

電圧(V)

幅(mm)

電源(V)

最小発注数量
1200
0,1 / 0.1
-
162-0407
190×144
920.0
250
74
0.1
240×250×74
100-240V
240
-
1個
2200
0,1 / 0.1
-
162-0413
190×144
920.0
250
74
0.1
240×250×74
100-240V
240
-
1個
220
0,1 / 0.1
-
162-0401
190×144
920.0
250
74
0.1
240×250×74
100-240V
240
-
1個
620
0,01 / 0.01
ACアダプター(標準付属)、または単二乾電池2本(別売)、または充電式バッテリー(別売)
162-0404
φ145
870.0
204
70
0.01
230×204×70
100~240V
230
ACアダプター(標準付属)、または単二乾電池2本(別売)、または充電式バッテリー(別売)
1個
2200
1
-
162-0402
230×174
1500.0
250
74
1
240×250×74
100-240V
240
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,86833,333
( 36,666 )
7日目
40,88234,749
( 38,224 )
7日目
38,696
( 42,566 )
7日目
60,10750,604
( 55,664 )
7日目
39,319
( 43,251 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広いレンジをカバーするコンパクト電子天びんの決定版です。
【用途】
・タフに使いたい天びんをお探しのユーザー様に。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパクト電子天びん ナビゲーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクト電子天びん ナビゲーター
オーハウス コンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ
コンパクトスケール
コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付
コンパクト天びん EK-iシリーズ JCSS校正書類付
コンパクト天びん EW-iシリーズ一般校正書類付
メーカーオーハウスアズワンエスコエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格38,696-37,346 -13,38035,089 -46,480 -34,571
通常出荷日7日目1日目〜1日目15日目〜16日目16日目
検定不可-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト