17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

熱中症予防対策商品 くらし環境温湿度計 AD-5687 375338

熱中症予防対策商品 くらし環境温湿度計 AD-5687

通常単価(税別)
4,4613,469
税込単価
4,9073,816
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・熱中症の予防・季節性インフルエンザの予防に最適です。・夏は熱中症の危険ランクを4段階で表示し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度計
  • 奥行(mm)
    12.5
  • 高さ(mm)
    82
  • 幅(mm)
    47
  • JANコード
    4932134218289
  • 質量(g)
    40.000
  • トラスココード
    105-6825
  • 材質1
    本体・スイッチ・電池フタ:ABS樹脂
  • 電源
    CR2032ボタン電池×1
  • 材質2
    ネームプレート:アクリル(PMMA)
  • 付属品
    取扱説明書、電池(テスト用)、ストラップ

型番:

375338
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

375338の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
奥行(mm)
12.5
高さ(mm)
82
幅(mm)
47
JANコード
4932134218289
質量(g)
40.000
トラスココード
105-6825
材質1
本体・スイッチ・電池フタ:ABS樹脂
電源
CR2032ボタン電池×1
材質2
ネームプレート:アクリル(PMMA)
付属品
取扱説明書、電池(テスト用)、ストラップ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
375338
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4613,469
( 3,816 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中症の予防・季節性インフルエンザの予防に最適です。
・夏は熱中症の危険ランクを4段階で表示します。
・冬は季節性インフルエンザの予防に乾燥指数でアラームします。
【用途】
・熱中症予防対策に。
【材質】
・本体・スイッチ・電池フタ:ABS樹脂
・ネームプレート:アクリル(PMMA)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱中症予防対策商品 くらし環境温湿度計 AD-5687の型番375338のページです。 型番375338に関する仕様情報を記載しております。
熱中症予防対策商品 くらし環境温湿度計 AD-5687のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱中症予防対策商品 くらし環境温湿度計 AD-5687
環境管理温・湿度計 屋内用
熱中症予防対策温湿度計
熱研 熱中症予防対策温湿度計 SN-902
環境管理温・湿度計「熱中症注意」 TMシリーズ
環境温湿度計 AD-5685
メーカー日本緑十字社日本緑十字社アズワン三商アズワンエー・アンド・デイ
通常価格4,4613,6637,8007,0703,200 -6,545 -
通常出荷日6日目4日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプ温湿度計---温湿度計温湿度計
奥行(mm)12.5-----
高さ(mm)82-----
幅(mm)47-----
JANコード4932134218289-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト