ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル騒音計 SL-1330

デジタル騒音計

通常単価(税別)
15,750
税込単価
17,325
通常出荷日:1日目

【特長】・音圧レベルをオートレンジおよびマニュアルレンジ操作で30dBから130dBまで測定可能です。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    騒音計
  • 周波数範囲 (Hz)
    30~130
  • JANコード
    4983621180053
  • トラスココード
    176-6714
  • 確度
    ±1.4dB (94dB、1kHzにて)
  • 質量(g)
    156.000
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 測定範囲(dB)
    Lo: 30~80、Med: 50~100、Hi: 80~130、Auto: 30~130
  • 分解能(dB)
    0.1
  • 奥行(mm)
    32
  • 高さ(mm)
    188
  • 幅(mm)
    62
  • 周波数特性
    A特性 / C特性
  • サンプリング
    約2回/ 秒
  • 電池寿命
    約30時間 (アルカリ電池使用時)
  • 動特性
    FAST (時定数:125ms)、 SLOW (時定数:1s)
  • 仕様
    オートパワーオフ:約 15分 (解除可能)

ご注意

  • 内蔵の電池は出荷時動作確認用です。初めてご使用の際は新しい電池と交換してください。

型番:

SL-1330
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-1330の仕様・寸法情報

商品タイプ
騒音計
周波数範囲(Hz)
30~130
JANコード
4983621180053
トラスココード
176-6714
確度
±1.4dB (94dB、1kHzにて)
質量(g)
156.000
材質1
ABS樹脂
測定範囲(dB)
Lo: 30~80、Med: 50~100、Hi: 80~130、Auto: 30~130
分解能(dB)
0.1
奥行(mm)
32
高さ(mm)
188
幅(mm)
62
周波数特性
A特性 / C特性
サンプリング
約2回/ 秒
電池寿命
約30時間 (アルカリ電池使用時)
動特性
FAST (時定数:125ms)、 SLOW (時定数:1s)
仕様
オートパワーオフ:約 15分 (解除可能)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SL-1330
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,750
( 17,325 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・音圧レベルをオートレンジおよびマニュアルレンジ操作で30dBから130dBまで測定可能です。
・周波数特性: A特性 / C特性、動特性: FAST/SLOW 切替え可能です。
・ホールド機能搭載、アナログ表示付きです。
・電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。
・「アナログ表示」と「デジタル表示」の2種類に対応。変化量が瞬時に認識できる「アナログ表示」(バーグラフ)と測定値を瞬時に確認できる「デジタル表示」の2種類に対応。
【用途】
・工場等の騒音管理などに。
・工事現場などでの騒音管理に。
・その他騒音チェック全般に。
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 内蔵の電池は出荷時動作確認用です。初めてご使用の際は新しい電池と交換してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル騒音計の型番SL-1330のページです。 型番SL-1330に関する仕様情報を記載しております。
デジタル騒音計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル騒音計
風速計(風速・温度)
風速・風量計(風速・風量・温度)
PM2.5チェッカー
デジタル騒音計 軽量ボディー
デジタル騒音計 小型ハンディタイプ
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムテストーA-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格15,75017,22244,7749,93866,57217,325
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目5日目
商品タイプ騒音計風速計風速計関連品騒音計騒音計
周波数範囲(Hz)30~130---31.5~8000125~8000
JANコード4983621180053498362127004449836212700684983621300185--
トラスココード176-6714449-2048481-0520756-7413--
確度±1.4dB (94dB、1kHzにて)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト