17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高精度電子天びん RJ-3200 RJ-3200S

高精度電子天びん RJ-3200

通常単価(税別)
78,30070,501
税込単価
86,13077,551
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・高性能の音叉式センサーを搭載しています。・同クラス最大級の計量皿です。・バックライト付で大き...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電子天秤
  • 秤量 (g)
    3200
  • 最小表示 (mg)
    10
  • 電源 (V)
    ACアダプター(付属)
  • トラスココード
    152-8223
  • 質量(g)
    3500.0
  • 載皿寸法(mm)
    丸140
  • 検定
    対象外
  • センサー方式
    音叉センサー

型番:

RJ-3200S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RJ-3200Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
電子天秤
秤量(g)
3200
最小表示(mg)
10
電源(V)
ACアダプター(付属)
トラスココード
152-8223
質量(g)
3500.0
載皿寸法(mm)
丸140
検定
対象外
センサー方式
音叉センサー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
RJ-3200S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,30070,501
( 77,551 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能の音叉式センサーを搭載しています。
・同クラス最大級の計量皿です。
・バックライト付で大きく見やすい液晶表示部です。
・選べる測定モード設定付です。(重量モード、個数モード、パーセントモード、カラットモード、もんめモード)
【用途】
・計量作業、重量チェック作業、計数作業に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高精度電子天びん RJ-3200の型番RJ-3200Sのページです。 型番RJ-3200Sに関する仕様情報を記載しております。
高精度電子天びん RJ-3200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度電子天びん RJ-3200
電子天びん TXC623N
電子天びん TWC623N
校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-Aシリーズ
電子天秤(sefi-H) IB-3KHN
4100g(0.1g)電子天秤 EA715C-48
メーカー新光電子島津製作所島津製作所アズワンアズワンアズワン
通常価格78,30079,768107,72680,025 -60,48034,900
通常出荷日7日目4日目5日目1日目1日目7日目
商品タイプ電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤
秤量(g)3200124124-30004100
最小表示(mg)100.20.2-10100
電源(V)ACアダプター(付属)ACアダプタ(入力AC100V、出力12V、1A)ACアダプタ(入力AC100V、出力12V、1A)AC100V(+10% 15%)、50/60HzAC100(50/60Hz)ACアダプター(付属)、単3乾電池×4個(別売)
トラスココード152-8223-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト