17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

Dino-Liteシリーズ用 USB OTG ケーブル

Dino-Liteシリーズ用 USB OTG ケーブル
通常単価(税別)
2,7603,692
税込単価
3,0364,061
通常出荷日:9日目

Dino-Lite とスマートフォン・タブレットを繋ぐ、USB Micro-B 用 OTG ケーブルで...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4562331778967
9.000
162-0048
1個
4562331778974
14.000
162-0031
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,760
( 3,036 )
9日目
3,692
( 4,061 )
9日目

詳細情報

基本情報

Dino-Lite とスマートフォン・タブレットを繋ぐ、USB Micro-B 用 OTG ケーブルです。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Dino-Liteシリーズ用 USB OTG ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dino-Liteシリーズ用 USB OTG ケーブル
Dino-Lite 望遠シリーズ
デジタル顕微鏡 Dino-Lite
Dino-Liteシリーズ用ベーシックスタンド
Dino-Liteシリーズ用オプション品
Dino-Lite Premier
メーカーANMOANMOANMOANMOアズワンアズワン
通常価格2,760-48,000 -25,273 -28,0001,155 -25,286 -
通常出荷日9日目1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプアクセサリーその他光学機器その他光学機器アクセサリー--
適用品Dino-Lite Edge/Premier-----
詳細タイプケーブル-----
ケーブル長(mm)150-----
パッケージサイズ(mm)幅87×高さ144×奥行7-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト