17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

OM215用バキュームジェネレーター フィルターのみ OM-215-13

OM215用バキュームジェネレーター フィルターのみ

通常単価(税別)
5,063
税込単価
5,569
通常出荷日:6日目

ワンマンブリーダー(負圧式) OM-215用のメッシュフィルターです。

型番:

OM-215-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OM-215-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
トラスココード
159-4585
質量(g)
1.6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
OM-215-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,063
( 5,569 )
6日目

詳細情報

基本情報

ワンマンブリーダー(負圧式) OM-215用のメッシュフィルターです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OM215用バキュームジェネレーター フィルターのみの型番OM-215-13のページです。 型番OM-215-13に関する仕様情報を記載しております。
OM215用バキュームジェネレーター フィルターのみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OM215用バキュームジェネレーター フィルターのみ
エアブレーキチューブ リムーバー
ブレーキスプリングツール BS-217HR
プレススタンド本体のみ
ベルト式フィルターレンチ
ハスコー 燃料フィルターレンチ(いすー用E型)
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格5,06318,55651,78654,77229,44134,391
通常出荷日6日目1日目1日目5日目4日目5日目
商品タイプエンジン関連ブレーキ関連ブレーキ関連タイヤ関連-汎用ツール
トラスココード159-4585464-5448249-4106853-6061257-3398853-6035
質量(g)1.6689002380900294

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト