ツール用品技術窓口

放射温度計 専用ビニールカバー付

通常単価(税別)
8,5128,139
税込単価
9,3638,953
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・物体の表面温度を瞬時に測定します・測定値を固定するホールド機能付です・バックライト機能付です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    放射温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -50~580
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • JANコード
    4983621200249
  • トラスココード
    149-6597
  • 奥行(mm)
    75
  • 距離測定範囲比(D対S)
    13:1
  • 高さ(mm)
    145
  • 電源
    9V角形乾電池
  • 幅(mm)
    39
  • 質量(g)
    138.000
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 使用温湿度
    0~+50℃、 10~95%RH(但し、結露のないこと)
  • 保存温湿度
    -20~+60℃、 80%RH以下(但し、結露のないこと、電池含まず)
  • サンプリング
    1 回/秒
  • 放射率
    0.10~1.00
  • 測定精度
    ±4℃ (-50~0℃)、±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方 (0~+580℃)
  • 仕様
    オートパワーオフ:約7秒
  • 付属品
    取扱説明書、ビニールカバー、センサーキャップ
  • 測定波長
    8 ~ 14μm

型番:

CT-2000DS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CT-2000DSの仕様・寸法情報

商品タイプ
放射温度計
測定温度範囲(℃)
-50~580
温度最小表示(℃)
0.1
JANコード
4983621200249
トラスココード
149-6597
奥行(mm)
75
距離測定範囲比(D対S)
13:1
高さ(mm)
145
電源
9V角形乾電池
幅(mm)
39
質量(g)
138.000
材質1
ABS樹脂
使用温湿度
0~+50℃、 10~95%RH(但し、結露のないこと)
保存温湿度
-20~+60℃、 80%RH以下(但し、結露のないこと、電池含まず)
サンプリング
1 回/秒
放射率
0.10~1.00
測定精度
±4℃ (-50~0℃)、±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方 (0~+580℃)
仕様
オートパワーオフ:約7秒
付属品
取扱説明書、ビニールカバー、センサーキャップ
測定波長
8 ~ 14μm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CT-2000DS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,5128,139
( 8,953 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・物体の表面温度を瞬時に測定します
・測定値を固定するホールド機能付です
・バックライト機能付です
・測定箇所が一目でわかるレーザーマーカー付です
・PSC取得済です
【用途】
・工場や各種作業現場等での表面温度測定に
・高圧トランスなどの近寄れない部分等の表面温度測定に
・モーター等の回転体の表面温度測定に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

放射温度計 専用ビニールカバー付の型番CT-2000DSのページです。 型番CT-2000DSに関する仕様情報を記載しております。
放射温度計 専用ビニールカバー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
放射温度計 専用ビニールカバー付
赤外線放射温度計-レーザーポイント付
防水デジタル温度計 CT-285WP
防水温度計"CT-5000WPシリーズ" K熱電対タイプ
防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HACCP機能つき
防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HOLD機能つき
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムカスタムカスタム
通常価格8,51216,5006,20017,60015,41715,027
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ放射温度計放射温度計中心温度計中心温度計中心温度計中心温度計
測定温度範囲(℃)-50~580-30~550-50~300-199.9~1370-40~250-40~250
温度最小表示(℃)0.10.10.10.1/10.1/10.1/1
JANコード498362120024949836212000104983621202854498362120011949836212000964983621200089
トラスココード149-6597449-2161756-7103449-2102449-2081449-2072
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト