17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

極細呼び線クルまる

通常単価(税別)
30,85833,423
税込単価
33,94436,765
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・軽くて丈夫な、直径1.2mmのグラスファイバーロッド採用!・半径1.5cm以上の急コーナーも...

詳細を確認
  • 工具種類
    その他関連用品
  • 質量(g)
    200.000
  • セット内容
    先端ロッド(引込用)×5、ロッドエンド×5、接着剤×1、テープ×1、研磨パッド×1
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 巻長(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

巻長

(m)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
125
50
140
25
4562442061927
161-2759
1個
-
-
-
-
4562442061934
177-2516
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,858
( 33,944 )
1日目
33,423
( 36,765 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫な、直径1.2mmのグラスファイバーロッド採用!
・半径1.5cm以上の急コーナーも通線可能!
・特許のガイドチューブ方式と極細ロッドでスムーズに通線できます!
・スプーン状の先端ロッドとガイドチューブで、ケーブルをスムーズに通線できます
・通線困難な既存の電線管にも利用可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極細呼び線クルまるのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極細呼び線クルまる
VA線ストリッパ(黒金)
フジ矢 VA線ストリッパ
VVF(VA線)ストリッパーEA580EF-2
FRP通線ロッドEA597BJ
掴線器 鋼撚線など用 1604-10
メーカーグッドマンフジ矢フジ矢エスコエスコKLEIN TOOLS
通常価格30,858-13,28611,0383,85029,00018,731
通常出荷日1日目〜9日目1日目1日目2日目1日目
工具種類その他関連用品電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具その他関連用品その他関連用品
質量(g)200.000-----
セット内容先端ロッド(引込用)×5、ロッドエンド×5、接着剤×1、テープ×1、研磨パッド×1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト