17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電子体温計 BT470

通常単価(税別)
3,981
税込単価
4,379
通常出荷日:2日目

【特長】・20秒の予測式測定。・大型表示とバックライトで測定結果が見やすい。・先端の柔らかいフレキシブ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    32.0~42.0
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 使用温度範囲 (℃)
    10~40
  • 防滴・防水機能
    なし
  • JANコード
    4904785647008
  • トラスココード
    175-3911
  • 質量(g)
    23
  • 奥行(mm)
    15
  • 高さ(mm)
    29
  • 幅(mm)
    136
  • 付属品
    テスト用電池、取扱説明書、収納ケース
  • 測定方式
    予測・実測
  • 電源
    CR2032
  • 測定時間
    予測:約20秒、実測:約10分
  • 表示桁数
    3桁

型番:

BT-470
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BT-470の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
32.0~42.0
温度最小表示(℃)
0.1
使用温度範囲(℃)
10~40
防滴・防水機能
なし
JANコード
4904785647008
トラスココード
175-3911
質量(g)
23
奥行(mm)
15
高さ(mm)
29
幅(mm)
136
付属品
テスト用電池、取扱説明書、収納ケース
測定方式
予測・実測
電源
CR2032
測定時間
予測:約20秒、実測:約10分
表示桁数
3桁

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
BT-470
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,981
( 4,379 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・20秒の予測式測定。
・大型表示とバックライトで測定結果が見やすい。
・先端の柔らかいフレキシブル測定部が脇にフィットします。
・測定部は水洗いでき清潔を保てます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子体温計 BT470の型番BT-470のページです。 型番BT-470に関する仕様情報を記載しております。
電子体温計 BT470のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子体温計 BT470
湯温計 5416
温湿度計 TT587
黒球式熱中症指数計 熱中アラーム TT-562-NGD
コンディションセンサー TC-420-IV
デジタル体温計
メーカータニタタニタタニタタニタタニタエスコ
通常価格3,9811,1002,50011,0023,0002,410
通常出荷日2日目4日目5日目5日目5日目1日目
商品タイプ温度計温度計---温度計
測定温度範囲(℃)32.0~42.010~50---32~42
温度最小表示(℃)0.12---0.1
使用温度範囲(℃)10~40d----
防滴・防水機能なし----なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト