17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温湿度計 TT492 TT-492-NWH

温湿度計 TT492

通常単価(税別)
4,590
税込単価
5,049
通常出荷日:4日目

【特長】・高精度目盛(1℃、湿度2%)採用、アナログタイプの温湿度計です。【用途】・温室やサンルームで...

詳細を確認
  • 質量(g)
    120
  • 材質1
    PS
  • 特長
    高精度目盛(1℃、湿度2%)採用、アナログタイプの温湿度計です。
  • 用途
    温室やサンルームでの細かな管理に。
  • セット内容
    インテリアサーモのしおり(保証書付き)
  • 仕様
    温度目盛単位:1℃、湿度目盛単位:2%

型番:

TT-492-NWH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TT-492-NWHの仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定温度範囲(℃)
-20~40
温度最小表示(℃)
1
測定湿度範囲(%RH)
20~90
湿度最小表示(%RH)
2
防滴・防水機能
なし
JANコード
-
トラスココード
175-5470
湿度表示範囲(%RH)
-
質量(g)
120
材質1
PS
特長
高精度目盛(1℃、湿度2%)採用、アナログタイプの温湿度計です。
用途
温室やサンルームでの細かな管理に。
セット内容
インテリアサーモのしおり(保証書付き)
仕様
温度目盛単位:1℃、湿度目盛単位:2%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TT-492-NWH

商品タイプ

測定温度範囲

(℃)

温度最小表示

(℃)

測定湿度範囲

(%RH)

湿度最小表示

(%RH)

防滴・防水機能

JANコード

トラスココード

湿度表示範囲(%RH)

最小発注数量
温湿度計
-20~40
1
20~90
2
なし
-
175-5470
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,590
( 5,049 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度目盛(1℃、湿度2%)採用、アナログタイプの温湿度計です。
【用途】
・温室やサンルームでの細かな管理に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温湿度計 TT492の型番TT-492-NWHのページです。 型番TT-492-NWHに関する仕様情報を記載しております。
温湿度計 TT492のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温湿度計 TT492
温湿度計 TT587
コンディションセンサー TC-420-IV
湯温計 5416
黒球式熱中症指数計 熱中アラーム TT-562-NGD
ジムボール TS-962-SV
メーカータニタタニタタニタタニタタニタタニタ
通常価格4,5902,5003,0001,10011,0024,322
通常出荷日4日目5日目5日目4日目5日目1日目
質量(g)12070.00099.00064.00065.0001200.0
材質1PSABS、PMMAABS 、PSAS、ABS本体:耐熱ABSポリ塩化ビニル(PVC)
特長高精度目盛(1℃、湿度2%)採用、アナログタイプの温湿度計です。-----
用途温室やサンルームでの細かな管理に。-----
セット内容インテリアサーモのしおり(保証書付き)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト