17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アスベストサンプラー用流量校正セット APS-6/APS-7型用 080140-706

アスベストサンプラー用流量校正セット APS-6/APS-7型用

通常単価(税別)
40,026
税込単価
44,029
通常出荷日:6日目

アスベストサンプラー用の基準流量計セットで、フィルター装着状態での吸引流量校正が可能です。

  • 商品タイプ
    流量計
  • 最大流量 (L/min)
    2
  • 流量範囲 (L/min)
    0.2~2
  • JANコード
    4589988649082
  • トラスココード
    168-0376

型番:

080140-706
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

080140-706の仕様・寸法情報

商品タイプ
流量計
最大流量(L/min)
2
流量範囲(L/min)
0.2~2
JANコード
4589988649082
トラスココード
168-0376
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
080140-706
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,026
( 44,029 )
6日目

詳細情報

基本情報

アスベストサンプラー用の基準流量計セットで、フィルター装着状態での吸引流量校正が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アスベストサンプラー用流量校正セット APS-6/APS-7型用の型番080140-706のページです。 型番080140-706に関する仕様情報を記載しております。
アスベストサンプラー用流量校正セット APS-6/APS-7型用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アスベストサンプラー用流量校正セット APS-6/APS-7型用
角形アダプター オリフィス流量計用
流量指示計取付金具 FI-10N型
大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:
吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ
フローペットEG・NX30用電池・渦式フローモニター用電池
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学コフロックアズワンオーバル
通常価格40,02674,0006,24371,700 -90,1548,376
通常出荷日6日目6日目6日目39日目7日目在庫品1日目
商品タイプ流量計その他その他流量計-その他
最大流量(L/min)2-----
流量範囲(L/min)0.2~2-----
JANコード458998864908245899886481464589988653812---
トラスココード168-0376166-3092168-1975---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流量計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト