17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

基準分銅型円筒分銅
新光電子
枕型分銅(ステンレス)
新光電子
充電式ハサミ RES-3.6V
パオック

TRUSCO OIML型 枕型分銅 F2級(ステンレス製)

通常単価(税別)
46,65085,004特別価格
税込単価
51,31593,504特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・OIML型F2級枕型校正用分銅です。・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致します。・アルミ...

詳細を確認
  • 材質
    ステンレス
  • 精度等級詳細
    F2級
  • 材質詳細
    ステンレスSUS420
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 表わす質量

  • トラスココード

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

表わす質量

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
2kg
116-4177
60
80
110
4989999924206
2000.0
1個
5kg
116-4178
75
80
148
4989999924190
5000.0
1個
10kg
116-4174
113
134
194
4989999924183
10000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,65042,362
( 46,598 )
1日目
62,13756,426
( 62,069 )
1日目
85,00474,667
( 82,134 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・OIML型F2級枕型校正用分銅です。
・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致します。
・アルミケース付きで保管に便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO OIML型 枕型分銅 F2級(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO OIML型 枕型分銅 F2級(ステンレス製)
TRUSCO OIML円筒分銅 F2級(ステンレス製)
TRUSCO OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)
TRUSCO OIML円筒分銅 M1級(ステンレス製)
枕型分銅(ステンレス)
枕型分銅(ステンレス製)F2級
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山新光電子新光電子
通常価格46,650-7,661 -29,086 -7,470 -17,000 -49,926 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目10日目〜1日目
材質ステンレス非磁性ステンレスステンレス非磁性ステンレスステンレス非磁性ステンレス
精度等級詳細F2級F2級M1級M1級--
材質詳細ステンレスSUS420非磁性ステンレスSUS304ステンレスSUS420非磁性ステンレスSUS304--
よく一緒に購入される商品

分銅カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト