17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

デジタル体重計 DP-7900PW

デジタル体重計 DP-7900PW
通常単価(税別)
48,60158,600
税込単価
53,46164,460
通常出荷日:5日目

【特長】・機能を絞ったシンプルモデル・大きく見やすい表示です。・単1形アルカリ電池使用時の電池寿命30...

詳細を確認
  • ご注文時は使用地域(都道府県)のご確認をお願いします。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全高(mm)

タイプ

最小発注数量
4979916832462
162-0836
795~815
一体型
1個
4979916832479
162-0778
258
セパレート型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,601
( 53,461 )
5日目
58,600
( 64,460 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能を絞ったシンプルモデル
・大きく見やすい表示です。
・単1形アルカリ電池使用時の電池寿命3000時間を実現しました。
・見やすい角度に自由に首振りが可能です。
・安定速度の向上(当社比30%向上)しました。
・乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ電源です。
・集団検診の際、表示部を検者の手元に置いておけば他人に知られたくない体重値も見られることがないセパレート型です。
【用途】
・体重測定用。
【材質】
・計量本体:鉄製
・指示計:樹脂製

ご注意

  • ご注文時は使用地域(都道府県)のご確認をお願いします。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル体重計 DP-7900PWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル体重計 DP-7900PW
本質安全防爆デジタル台はかり DP-6700EX
デジタル台はかり
デジタル体重計 DP-7800PW
デジタル体重計DP-7800PWシリーズ
デジタル台はかり DP-6900N-120(検定外品)
メーカー大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡
通常価格48,601-315,170457,600115,800115,80049,500
通常出荷日5日目8日目19日目5日目5日目1日目
ひょう量(g)1500003000001500000120000 / 150000200000120000
最小表示(g)505050020/505020
高さ(mm)102~122145~17099--116~136
幅(mm)3545001200---
質量(g)1100044000.0108000.0110001100013000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト