17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

低位置用温度計 IES-3000/4000型用 080610-068

低位置用温度計 IES-3000/4000型用

通常単価(税別)
25,651
税込単価
28,216
通常出荷日:6日目

室内環境測定セット/IESシリーズ用の低位置用温度計です。床上10cm付近の温度測定を目的とした温度計...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    棒状温度計
  • JANコード
    4589988653669
  • トラスココード
    168-0395

型番:

080610-068
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

080610-068の仕様・寸法情報

商品タイプ
棒状温度計
JANコード
4589988653669
トラスココード
168-0395
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
080610-068
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,651
( 28,216 )
6日目

詳細情報

基本情報

室内環境測定セット/IESシリーズ用の低位置用温度計です。
床上10cm付近の温度測定を目的とした温度計です。
規定の床上75cmから150cmの間の測定値との比較として室内温度分布をより正確に把握することが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

低位置用温度計 IES-3000/4000型用の型番080610-068のページです。 型番080610-068に関する仕様情報を記載しております。
低位置用温度計 IES-3000/4000型用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低位置用温度計 IES-3000/4000型用
低・高温用温度モジュール MT002C
低・高温用温度モジュール MT002C/C
防水型デジタル温度計 (セーフティサーモ) SN-3000シリーズ
デジタル温度計用 オプションセンサ
AL4000シリーズペン書式ハイブリッドメモリーレコーダ
メーカー柴田科学マザーツールマザーツールアズワンアズワンチノー
通常価格25,6513,0003,3009,000 -11,900 -306,054 -
通常出荷日6日目在庫品1日目5日目1日目〜7日目〜18日目
商品タイプ棒状温度計温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)--温湿度記録計
JANコード4589988653669-----
トラスココード168-0395-----

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト