ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

6024PV 太陽光発電システム総合試験機

6024PV 太陽光発電システム総合試験機 KEW6024PV
通常単価(税別)
77,88371,114
税込単価
85,67178,225
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・PV絶縁、接地、電圧測定機能をコンパクトなボディに搭載しています。【用途】・太陽光発電システ...

詳細を確認

型番:

KEW6024PV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KEW6024PVの仕様・寸法情報

商品区分
太陽光発電用計測器
交流電圧(V)
600
定格測定電圧(V/MΩ)
250/500/1000
接地抵抗(Ω)
20/200/2000
JANコード
4560187066207
トラスココード
176-0463
質量(g)
900.000
最小表示(MΩ)
0.01
セット内容
7196A(リモートスイッチ付測定プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、8017(先端金具・ロング)、8212-USB(USBアダプタ+KEW、Report(ソフトウェア))、9155(肩掛けベルト(コードベルト付))、9156(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池×6、取扱説明書
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KEW6024PV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,88371,114
( 78,225 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PV絶縁、接地、電圧測定機能をコンパクトなボディに搭載しています。
【用途】
・太陽光発電システム向け電気工事・保守・メンテナンスに。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6024PV 太陽光発電システム総合試験機の型番KEW6024PVのページです。 型番KEW6024PVに関する仕様情報を記載しております。
6024PV 太陽光発電システム総合試験機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6024PV 太陽光発電システム総合試験機
100:1プローブ 9666
記録紙 9232
接続コード(低圧用) L9198
ピン形リード 9770
接続コード L9197
メーカー共立電気計器日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機
通常価格77,88341,68410,10010,43541,68417,244
通常出荷日1日目6日目6日目21日目6日目21日目
商品区分太陽光発電用計測器-----
交流電圧(V)600-----
定格測定電圧(V/MΩ)250/500/1000-----
接地抵抗(Ω)20/200/2000-----
JANコード4560187066207-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他電気計測器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト