17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベーン式風速計 SK-93F-2 (7687-10) SK-93F2

ベーン式風速計 SK-93F-2 (7687-10)

通常単価(税別)
35,142
税込単価
38,656
通常出荷日:7日目

【特長】・1台で風速、風量、温度の測定が可能です。・RS-232C出力付です。

  • 商品タイプ
    風速計
  • 測定風速範囲 (m/s)
    0.7~25.0
  • 測定項目
    風速
  • 仕様(幅×奥行×高さ) (mm)
    71×38×181
  • トラスココード
    166-4287
  • 寸法(mm)
    ベーン直径:φ70
  • JANコード
    4974425338153
  • 質量(g)
    360.000
  • 電源
    9V乾電池6F22×1個
  • コード長さ (m)
    0.5

型番:

SK-93F2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-93F2の仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定風速範囲(m/s)
0.7~25.0
測定項目
風速
仕様(幅×奥行×高さ)(mm)
71×38×181
トラスココード
166-4287
寸法(mm)
ベーン直径:φ70
JANコード
4974425338153
質量(g)
360.000
電源
9V乾電池6F22×1個
コード長さ(m)
0.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-93F2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,142
( 38,656 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で風速、風量、温度の測定が可能です。
・RS-232C出力付です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベーン式風速計 SK-93F-2 (7687-10)の型番SK-93F2のページです。 型番SK-93F2に関する仕様情報を記載しております。
ベーン式風速計 SK-93F-2 (7687-10)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベーン式風速計 SK-93F-2 (7687-10)
風速計(風速・温度)ベーン式
ベーン式SDカード付風速計
ベーン式風速・風温・風量計
ベーン式風速・風量計EA739AF-21
風速計(風速・温度)
メーカー佐藤計量器製作所トラスコ中山A-Gas Japan(旧FUSO)エスコエスコカスタム
通常価格35,14221,52455,48868,13092,74917,222
通常出荷日7日目在庫品1日目5日目2日目1日目1日目
商品タイプ風速計風速計風速計風速計風速計風速計
測定風速範囲(m/s)0.7~25.00.9~26.80.4~30.00.3~200.6~500.4~20
測定項目風速風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度 / 風量風速 / 風量風速 / 温度
仕様(幅×奥行×高さ)(mm)71×38×181-----
トラスココード166-4287-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト