ツール用品技術窓口

フロアレーザー緑

通常単価(税別)
32,37527,551
税込単価
35,61330,306
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・90°と45°のラインを照射できます。・下方向にレーザーを照射します。【用途】・床のタイル、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • 光源
    可視半導体レーザー
  • 光出力
    5mW以下
  • セット内容・付属品
    収納ケース、ターゲットプレート、単3アルカリ乾電池×3本
  • JANコード
    4954183169138
  • トラスココード
    166-6629
  • 質量 (g)
    340
  • 材質1
    本体カバー:ABS樹脂
  • グリーン
  • 電池寿命
    乾電池:約3時間/充電池:約5時間
  • 波長
    517nm
  • 横 (mm)
    125
  • 縦 (mm)
    98
  • 精度
    90°ライン精度:90°±0.017°(±1.5mm/5m)
  • 動作温度範囲(℃)
    -5~+40
  • ライン幅(mm)
    約2.5/5m
  • 高さ(mm)
    64
  • 三脚取付部
    なし
  • レーザー安全規格
    クラス3R(JIS C6802:2014)
  • 電源
    単3形アルカリ乾電池または充電池3本

型番:

FL-1RG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FL-1RGの仕様・寸法情報

商品タイプ
レーザー墨出器
光源
可視半導体レーザー
光出力
5mW以下
セット内容・付属品
収納ケース、ターゲットプレート、単3アルカリ乾電池×3本
JANコード
4954183169138
トラスココード
166-6629
質量(g)
340
材質1
本体カバー:ABS樹脂
グリーン
電池寿命
乾電池:約3時間/充電池:約5時間
波長
517nm
横(mm)
125
縦(mm)
98
精度
90°ライン精度:90°±0.017°(±1.5mm/5m)
動作温度範囲(℃)
-5~+40
ライン幅(mm)
約2.5/5m
高さ(mm)
64
三脚取付部
なし
レーザー安全規格
クラス3R(JIS C6802:2014)
電源
単3形アルカリ乾電池または充電池3本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FL-1RG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,37527,551
( 30,306 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・90°と45°のラインを照射できます。
・下方向にレーザーを照射します。
【用途】
・床のタイル、フローリング、マット貼りのガイドラインとして。
・壁のタイル貼りのガイドラインとして。
【材質】
・本体カバー:ABS樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロアレーザー緑の型番FL-1RGのページです。 型番FL-1RGに関する仕様情報を記載しております。
フロアレーザー緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロアレーザー緑
ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑
スーパーレイ66A
防滴レーザーレシーバー
オートラインレーザー46RG
ATL-66RG トラッキングベースセット
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格32,37532,81694,00016,62679,920131,973
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目2日目
商品タイプレーザー墨出器回転レーザーレーザー墨出器データ機器関連品-レーザー墨出器
光源可視半導体レーザー可視光半導体レーザー可視半導体レーザー-可視光半導体レーザー:520nm(緑色)、地墨650nm(赤色)可視半導体レーザー
光出力5mW以下1mW以下--1mW以下-
セット内容・付属品収納ケース、ターゲットプレート、単3アルカリ乾電池×3本ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3個クランプ:プラスチック製収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)-
JANコード4954183169138495418316343349541831687594954183158200-4954183174712
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト