17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
長野計器
微差圧スイッチ CL13
長野計器
+/-50pa 微差圧計
エスコ
デジタルマノメータ HT-1700-150

デジタルマノメータ

通常単価(税別)
106,948
税込単価
117,643
通常出荷日:4日目

【特長】・タッチパネルでスムーズな操作が可能です。・見やすいカラーディスプレイです。・正圧、負圧、差圧...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    差圧計
  • 最大許容圧力 (hPa)
    1200
  • 質量(g)
    340.000
  • 奥行(mm)
    38
  • 高さ(mm)
    160
  • 幅(mm)
    83
  • 特長
    HOLD機能、AUTO OFF機能
  • 電源
    AC100-240V、リチウムイオン電池

型番:

HT-1700-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
<型番:HT-1700-150>
・HOLD機能
・AUTO OFF機能
・最大許容圧力:1200hPa
・計測範囲(hPa):-150~+150
・分解能(hPa):0.01(-99.99~+99.99)、0.1(前述範囲外)
・幅(mm):83
・奥行(mm):38
・高さ(mm):160
・連続動作時間:充電電池 16時間
・単位切替:Pa、hPa、kPa、mbar、bar
・計測範囲:-150hPa~+150hPa
・精度:±0.5hPaまたは計測値の±1.5%
・電源(V):AC100-240、リチウムイオン電池

HT-1700-150の仕様・寸法情報

商品タイプ
差圧計
計測範囲(hPa)
-150~+150
分解能(hPa)
0.01(-99.99~+99.99)、0.1(前述範囲外)
精度
±0.5hPaまたは計測値の±1.5%
最大許容圧力(hPa)
1200
トラスココード
167-7776
質量(g)
340.000
奥行(mm)
38
高さ(mm)
160
幅(mm)
83
単位切替
Pa、hPa、kPa、mbar、bar
連続動作時間
充電電池 16時間
特長
HOLD機能、AUTO OFF機能
電源
AC100-240V、リチウムイオン電池

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HT-1700-150

計測範囲

(hPa)

分解能

(hPa)

精度

トラスココード

単位切替

連続動作時間

最小発注数量
-150~+150
0.01(-99.99~+99.99)、0.1(前述範囲外)
±0.5hPaまたは計測値の±1.5%
167-7776
Pa、hPa、kPa、mbar、bar
充電電池 16時間
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,948
( 117,643 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タッチパネルでスムーズな操作が可能です。
・見やすいカラーディスプレイです。
・正圧、負圧、差圧が測定可能です。
・本体内部やSDカードにデータの保存が可能です。(SDカードはオプション)
・保存したデータをCSV形式で取り出すことができます。(SDカードが必要です)
・自動/連続計測が可能です。
・赤外線プリンタでのプリントアウトが可能です。
・2ヵ所の温度計測が可能です。(オプション)
【用途】
・室内・ダクト内などの圧力計測に。
・ガス流圧と排気ドラフト圧の計測に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルマノメータの型番HT-1700-150のページです。 型番HT-1700-150に関する仕様情報を記載しております。
デジタルマノメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマノメータ
小形真空計 耐食用途 縁なしスタンダードタイプ KOT
MPP 密閉形真空計(樹脂ケース) 耐振 縁無し(A)
AE型圧力計(一般圧力計)
GRKグリセリン入り真空計 丸縁形(B)
IPT一般圧力計 耐振形 丸縁形(B)
メーカーホダカ第一計器第一計器TOKO(東洋計器興業)第一計器第一計器
通常価格106,9488,681 -11,228 -2,277 -8,757 -5,180 -
通常出荷日4日目4日目〜4日目在庫品1日目〜4日目10日目
商品タイプ差圧計小型圧力計密閉形圧力計一般圧力計グリセリン入圧力計一般圧力計
最大許容圧力(hPa)1200-----
質量(g)340.000-----
奥行(mm)38-----
高さ(mm)160-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト