17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式ランダムオービットポリッシャPO500D

通常単価(税別)
36,89072,289特別価格
税込単価
40,57979,518特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

マキタの充電式ランダムオービットポリッシャPO500D。【特長】・コードレスで快適な取回し&コ...

詳細を確認

ご注意

  • バッテリ・充電器別売(PO500DZ)。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

リチウムイオンシリーズ PO500DRG 外観図

製品の基本仕様・特長

パッド寸法(mm)回転数
(min-1)[回転/分]
電源
(V)
本機寸法(mm)
(長さ×幅×高さ)
質量(kg)
(バッテリ含)
標準付属品
φ100・125・150
(標準付属品はφ125)
通常モード:0~6,800
仕上げモード:0~5,200
直流18V530×123×1343.4パッド125・六角棒スパナ・サイドグリップ

使用方法・使用事例

使用事例

リチウムイオンシリーズ PO500DRG 使用事例-1
リチウムイオンシリーズ PO500DRG 使用事例-2

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 本体・セット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

本体・セット

最小発注数量
本体・バッテリBL1860B・充電器DC18RF付
1個
本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,28969,990
( 76,989 )
3日目
36,890
( 40,579 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ランダムオービットポリッシャPO500D。
【特長】
・コードレスで快適な取回し&コードによる傷付きを防止

ご注意

  • バッテリ・充電器別売(PO500DZ)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ランダムオービットポリッシャPO500Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ランダムオービットポリッシャPO500D
サンダーポリッシャー
充電式ポリッシャPV001G
75mm/18Vポリッシャー(充電式)EA809PS-16
75mm/18Vポリッシャー(充電式)EA809PS-11
123mm電子ポリッシャーキットEA809PR-10SC
メーカーマキタマキタマキタエスコエスコエスコ
通常価格36,890-34,97637,890 -52,71147,45023,940
通常出荷日3日目3日目3日目1日目2日目1日目
回転数(min⁻¹)通常モード:0~6800、仕上げモード:0~52000~3200600~2200520~7801600~25006000~12000
電源(V)18AC100401818AC100
種類本体本体本体本体本体本体
パッド寸法(mm)100・125・150φ180180---
長さ×幅×高さ(mm)530×123×134431×198×187----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト