17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(メリー印)プラスチックニッパー

通常単価(税別)
5,930
税込単価
6,523
通常出荷日:1日目

【特長】・倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。・5mmまでの樹脂成型品のゲート切断。・ばね付...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    160
  • プラスチック切断能力 (mm)
    5
  • ばね
    あり
  • トラスココード
    368-9255
  • 全長(mm)
    160
  • 仕様
    薄刃

型番:

WA1000F-160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WA1000F-160の仕様・寸法情報

呼び寸法
160
プラスチック切断能力(mm)
5
ばね
あり
トラスココード
368-9255
全長(mm)
160
仕様
薄刃
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WA1000F-160
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,930
( 6,523 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。
・5mmまでの樹脂成型品のゲート切断。
・ばね付
・炭素鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(メリー印)プラスチックニッパーの型番WA1000F-160のページです。 型番WA1000F-160に関する仕様情報を記載しております。
(メリー印)プラスチックニッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(メリー印)プラスチックニッパー
(メリー印)ハイプラニッパ ストレート刃
(メリー印)超硬ハイプラニッパ
(メリー印)ハイプラニッパ 円状刃
プラスチックニッパ 平刃
ロングハンドルプラスチックニッパ
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格5,9303,457 -7,9103,8663,3393,453
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
呼び寸法160-150150150200
プラスチック切断能力(mm)5-5555
ばねありありありありありあり
トラスココード368-9255-323-4681104-1690395-6709111-1361
全長(mm)160-150159150190
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト