17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

コイルバネ N-21・N-31・N-32【10個入り】
ホーザン
ニッパー用交換ばね
フジ矢
ニッパー N-23
ホーザン
ニッパー N-23用ばね N-23-1

ニッパー N-23用ばね【10個入り】

通常単価(税別)
340
税込単価
374
通常出荷日:3日目

N-23 ニッパー用のバネです。・最小発注数量:1パック(10個入り)・部品種類:バネ・サイズ:φ4....

詳細を確認
  • 部品種類
    バネ
  • 適合本体
    N-23

型番:

N-23-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品仕様

型番部品種類適合本体
N-23-1バネN-23

N-23-1の仕様・寸法情報

部品種類
バネ
適合本体
N-23
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
N-23-1
RoHS?最小発注数量
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340
( 374 )
3日目

詳細情報

基本情報

N-23 ニッパー用のバネです。
・最小発注数量:1パック(10個入り)
・部品種類:バネ
・サイズ:φ4.0×22mm
・線径:0.6mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニッパー N-23用ばねの型番N-23-1のページです。 型番N-23-1に関する仕様情報を記載しております。
ニッパー N-23用ばねのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッパー N-23用ばね
メリー ニッパー用交換ばね
精密ニッパー N-58用部品
コイルバネ N-21・N-31・N-32
オールステンレス製ニッパーN-40/45用スプリング/グリップ
ストッパーピン N-31-2
メーカーホーザン室本鉄工ホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格340650 -410340 -450330
通常出荷日3日目1日目3日目2日目3日目5日目
部品種類バネ-その他交換部品バネ--
適合本体N-23---N-40/45N-31/32/33/34/35/36/P-33/34/35/36/39
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパー関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト