17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラジオペンチ P-14用ばね【10個入り】

通常単価(税別)
340
税込単価
374
通常出荷日:3日目

【特長】連続作業にも疲れを感じさせないニッパー、ラジオペンチ用のコイルばねです。

  • 部品種類
    バネ
  • 本体型番
    P-14-150

型番:

P-14-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

交換部品 コイルバネ

コイルバネ
品番適応品
P-14-1P-14-150

P-14-1の仕様・寸法情報

部品種類
バネ
本体型番
P-14-150
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-14-1
RoHS?最小発注数量
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340
( 374 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
連続作業にも疲れを感じさせないニッパー、ラジオペンチ用のコイルばねです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジオペンチ P-14用ばねの型番P-14-1のページです。 型番P-14-1に関する仕様情報を記載しております。
ラジオペンチ P-14用ばねのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジオペンチ P-14用ばね
ペンチ用交換ばね
コイルバネ P-36-1・37-1
ストリップゲージ(ワイヤーストリッパーオプション) PA-90
メーカーホーザンフジ矢ホーザンエンジニア
通常価格340565340 -775
通常出荷日3日目1日目2日目〜在庫品1日目
部品種類バネバネバネ-
本体型番P-14-150---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペンチ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト