17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バルーンライト脚(210W用)

  • 商品タイプ
    関連用品
  • 種別
    三脚スタンド
  • 寸法 (mm)
    高さ:1150~2140

型番:

BL-200-ST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BL-200-STの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
種別
三脚スタンド
寸法(mm)
高さ:1150~2140
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
BL-200-ST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,857
( 14,143 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・50W・210Wバルーンライト専用小型三脚、重量3.1kg。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルーンライト脚(210W用)の型番BL-200-STのページです。 型番BL-200-STに関する仕様情報を記載しております。
バルーンライト脚(210W用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルーンライト脚(210W用)
反射バルーンのみ(210W用)
全光バルーンのみ(210W用)
輝夜バルーンライトLED210W用発電機設置台車
輝夜バルーンライトLED500W反射バルーンのみ
輝夜バルーンライトLED500W全光バルーンのみ
メーカー和コーポレーション和コーポレーション和コーポレーション和コーポレーション和コーポレーション和コーポレーション
通常価格12,85713,57110,428100,91535,86227,586
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ関連用品関連用品関連用品関連用品関連用品関連用品
種別三脚スタンド反射バルーン全光バルーン発電機設置台車反射バルーン全光バルーン
寸法(mm)高さ:1150~2140直径×高さ:600×400直径×高さ:600×400高さ×幅×奥行:1110~2150×470×800直径×高さ:1200×670直径×高さ:910×700

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト