17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

輝夜バルーンライトLED500W仕様専用発電機設置台車のみ

通常単価(税別)
197,848
税込単価
217,633
通常出荷日:3日目

【特長】・BL-D500、500W専用台車。・発電機を使用してバルーンライトを使用する場合。・バルーン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • 種別
    発電機設置台車
  • 寸法 (mm)
    高さ×幅×奥行:1555~2300×740×1070

型番:

BL-D500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BL-D500の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
種別
発電機設置台車
寸法(mm)
高さ×幅×奥行:1555~2300×740×1070
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
BL-D500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
197,848
( 217,633 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BL-D500、500W専用台車。
・発電機を使用してバルーンライトを使用する場合。
・バルーン灯部設置棒の折りたたみができます。
・キャスター2個付きで移動に便利な設計。
・前輪自在キャスターにはブレーキロックが付いています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

輝夜バルーンライトLED500W仕様専用発電機設置台車のみの型番BL-D500のページです。 型番BL-D500に関する仕様情報を記載しております。
輝夜バルーンライトLED500W仕様専用発電機設置台車のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
輝夜バルーンライトLED500W仕様専用発電機設置台車のみ
輝夜バルーンライトLED210W用発電機設置台車
輝夜バルーンライトLED500W反射バルーンのみ
輝夜バルーンライトLED500W全光バルーンのみ
反射バルーンのみ(210W用)
全光バルーンのみ(210W用)
メーカー和コーポレーション和コーポレーション和コーポレーション和コーポレーション和コーポレーション和コーポレーション
通常価格197,848100,91535,86227,58613,57110,428
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ関連用品関連用品関連用品関連用品関連用品関連用品
種別発電機設置台車発電機設置台車反射バルーン全光バルーン反射バルーン全光バルーン
寸法(mm)高さ×幅×奥行:1555~2300×740×1070高さ×幅×奥行:1110~2150×470×800直径×高さ:1200×670直径×高さ:910×700直径×高さ:600×400直径×高さ:600×400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました