17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

輝夜バルーンライトLED500W全光バルーンのみ BL-500-FB

輝夜バルーンライトLED500W全光バルーンのみ

通常単価(税別)
28,57127,585
税込単価
31,42830,344
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・輝夜(かぐや)LED500Wバルーンライト専用バルーン(全光タイプ)。・バルーンサイズ(mm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • 種別
    全光バルーン
  • 寸法 (mm)
    直径×高さ:910×700

型番:

BL-500-FB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品比較情報

構成図

BL-500-FBの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
種別
全光バルーン
寸法(mm)
直径×高さ:910×700
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
BL-500-FB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,57127,585
( 30,344 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・輝夜(かぐや)LED500Wバルーンライト専用バルーン(全光タイプ)。
・バルーンサイズ(mm):910×700。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

輝夜バルーンライトLED500W全光バルーンのみの型番BL-500-FBのページです。 型番BL-500-FBに関する仕様情報を記載しております。
輝夜バルーンライトLED500W全光バルーンのみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
輝夜バルーンライトLED500W全光バルーンのみ
輝夜バルーンライトLED500W反射バルーンのみ
全光バルーンのみ(210W用)
輝夜バルーンライトLED500W仕様専用発電機設置台車のみ
反射バルーンのみ(210W用)
輝夜バルーンライトLED210W用発電機設置台車
メーカー和コーポレーション和コーポレーション和コーポレーション和コーポレーション和コーポレーション和コーポレーション
通常価格28,57137,14210,428223,28613,571110,287
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ関連用品関連用品関連用品関連用品関連用品関連用品
種別全光バルーン反射バルーン全光バルーン発電機設置台車反射バルーン発電機設置台車
寸法(mm)直径×高さ:910×700直径×高さ:1200×670直径×高さ:600×400高さ×幅×奥行:1555~2300×740×1070直径×高さ:600×400高さ×幅×奥行:1110~2150×470×800

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト